Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE UpGrade Summit
Betafence

BETAFENCE UpGrade Summit

Google-Übersetzung,

AKTUALISIERUNG
Ästhetisches Rackable Zaunsystem

Das innovative Design von UpGrade bietet unübertroffene Stabilität mit geformten Streben in den stärksten Schienen der Branche. Das bedeutet keine zerbrechlichen geschweißten Laschen und Zäune, die den Test der Zeit bestehen.

- Flexible und effiziente Installation
- Ästhetischer Schutz
- Hervorragende Korrosionsschutzbeschichtung
- Zuverlässiges Design

KOMPLETTES SORTIMENT

Erhältlich für gewerbliche und industrielle Installationen in vier Lattenarten:

- Pinnacle (Druckpunkt)
- Gipfel (Flat Top Latten)
- Verteidiger (Sicherheitsbogen)
- Orientierungspunkt (Schienenoberkante)

PLATTEN

UpGrade®-Paneele werden unter Verwendung einer einzigartigen internen mechanischen Latten-zu-Schienen-Konstruktion hergestellt. Dieses „patentierte Design“ eliminiert Lattenrasseln oder Entfernungen, die bei anderen Produkten zu finden sind. Dieses einzigartige Design ermöglicht es den Paneelen, Änderungen in der Neigung zu folgen.

Pfosten

Die Paneele werden mit hochfesten Stahlwinkeln an verzinkten und pulverbeschichteten Vierkant-Stahlrohrpfosten befestigt.

HALTERUNGSOPTIONEN

Die Paneele werden mit hochfesten Stahlwinkeln an verzinkten und pulverbeschichteten Vierkant-Stahlrohrpfosten befestigt.

TORE

Für das UpGrade-Zaunsystem sind Schwenk-, Schiebe- und Kragarmtore erhältlich.

ÜBERLEGENE BESCHICHTUNG

UpGrade-Paneele und -Tore verfügen über eine einzigartige Pulverbeschichtung in Architekturqualität. Diese Beschichtung, die ausschließlich von Betafence USA verwendet wird, ist extrem langlebig und umweltfreundlich. Diese Pulverbeschichtung bietet den dreifachen UV-Schutz und eine um 50 % höhere Salzsprühbeständigkeit als andere Standardbeschichtungen – einschließlich E-Coat.

GARANTIE

UpGrade wird durch unsere 20-jährige Herstellergarantie abgesichert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerupgrade-summit
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeUpGrade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit