Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMAX X Rückbiegeanschluss
COMAX X Rückbiegeanschluss
COMAX X Rückbiegeanschluss

    COMAX X Rückbiegeanschluss

    Der COMAX® X Rückbiegeanschluss dient der kraftschlüssigen und statisch konstruktiven Verbindung von Stahlbetonbauteilen in unterschiedlichen Betonierabschnitten. Als All-in-one-Rückbiegeanschluss ist der COMAX® X sowohl für die Querkraftübertragung parallel als auch senkrecht zur Fuge als verzahnter Anschluss ausgelegt.

    Die vorgefertigte Rückbiegebewehrung befindet sich in einem verzinkten, perforierten Verwahrkasten. Die perforierte Ausführung unterstützt den Verbund in der Fuge und ermöglicht eine sichere Kraftübertragung zwischen den Betonierabschnitten.

    Mit einer Standardlänge von 1,20 m und einer Kastenhöhe von 30 mm eignet sich der COMAX® X für eine effiziente und praxisgerechte Ausführung von Bewehrungsanschlüssen. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage und schnelle Freilegung der Rückbiegebewehrung für den Anschluss des nachfolgenden Betonierabschnitts.

    Spezifikation
    • COMAX® X Rückbiegeanschluss mit vorgefertigter Rückbiegebewehrung in einem verzinkten, perforierten Verwahrkasten zur Herstellung von Bewehrungsanschlüssen zwischen unterschiedlichen Betonierabschnitten. Ausführung als All-in-one-Rückbiegeanschluss zur Übertragung der Querkraft parallel und senkrecht zur Anschlussfuge.

      Ausführung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-21.8-2056. Rauhigkeitsbeiwert c gemäß Zulassung: quer zur Fuge 0,5 / längs zur Fuge 0,5. Für die Beanspruchung längs zur Fuge gelten zusätzlich ein Reibungsbeiwert μ = 0,9 und ein Festigkeitsbeiwert ν = 0,7.

      Der perforierte Verwahrkasten ermöglicht eine definierte Ausbildung der Anschlussfuge und die geschützte Verwahrung der Rückbiegebewehrung bis zum Folgeabschnitt. Die Ausführung ermöglicht eine sichere Kraftübertragung zwischen den Betonierabschnitten.

      Lieferung und Einbau gemäß den Montage- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Verschiedene Ausführungen hinsichtlich Betonstahldurchmesser, Elementbreite und Bügelabstand verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomax-x
    • ProduktfamilieReinforcement Systems
    • ProduktgruppeReinforcement Continuity Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialBewehrung
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationBewehrungsstahl
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel ribbed bar reinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11
    • OmniClassTitelReinforcement Components

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa