Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
    nVent

    LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler

    Google-Übersetzung,

    Die nVent LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill-Muffe, Plain ist eine leistungsstarke Option für vorgefertigte und vor Ort gegossene Konstruktionen. Mit dieser Lösung können Installateure mehr Flexibilität, Produktivität und Effizienz genießen, da sie vor dem Erstellen der Verbindung keine Gewinde in die Bewehrungsstäbe einfädeln müssen.

    Das breite Ende bietet eine größere Toleranz bei der Installation vor Ort für sekundäre Bewehrungsstäbe, während das schmale Ende einen gleichmäßigen Sitz zur Sicherung der primären Bewehrungsstäbe bietet. Dank seiner Gummidichtung verhindert der Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler, Plain, dass Betonpaste den Mörtelhohlraum verunreinigt, was jedes Mal zu einer gleichmäßigen Mörtelfüllung und einer voll belastbaren Verbindung führt.

    Mit dieser Lösung können sich Fertigteilhersteller während der gesamten Installation auf einen Schraubmechanismus verlassen, der die Bewehrungsstäbe während des gesamten Gießvorgangs in Position hält. Durch die Kombination des wiederverwendbaren Stabpositionierers mit unserer Produktlinie nVent LENTON Interlok-Zubehör können Fertigteilhersteller sicherstellen, dass die primären Bewehrungsstäbe durchgehend in der richtigen Tiefe eingebettet werden, und Kupplungen effizient an Schotten befestigen.

    Die einfache Interlok-Mörtel-Füllkupplung ohne Gewinde kann auch zum Verbinden von Bewehrungsstahlstäben in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, beispielsweise bei Segmentgüssen, Verschlussgüssen, Spannbetonplatten und Reparaturarbeiten für Ortbetonkonstruktionen.

    Spezifikation
      • No bar end preparation required
      • Used to splice bars of the same or different diameters
      • Compatible with nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
      • Design allows for high-performance installations
      • Form-mounted stop prevents over-insertion of the primary rebar

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlenton-interlok-grout-fill-coupler-nothread
    • ProduktfamilienVent LENTON
    • ProduktgruppeInterlok Grout-Filled Precast Splicing System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 17
    • OmniClassTitelReinforcement Couplers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit