Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GripTec GTB Schraubanschlüsse
GripTec GTB Schraubanschlüsse
GripTec GTB Schraubanschlüsse

    GripTec GTB Schraubanschlüsse

    Das BETOMAX® GripTec GTB Schraubanschluss-System ermöglicht formschlüssige Fließpress-Muffenverbindungen für Betonstahl bei statischer und dynamischer Beanspruchung. Das System dient der kraftschlüssigen Verbindung von Betonstahl und ermöglicht die Übertragung der Tragfähigkeit auf Zug und/oder Druck.

    Durch verschiedene Ausführungsvarianten eignet sich GripTec GTB für unterschiedliche Anwendungen im Stahlbeton- und Fertigteilbau sowie für spezielle Anschluss- und Verbindungsaufgaben.

    Produktvorteile:

    • Hohe Tragfähigkeit auf Zug und Druck
    • Für statische und dynamische Beanspruchungen geeignet
    • Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anschlussaufgaben
    • Für Betonstahl B 500 B und B 500 C sowie geeignete nichtrostende Betonstähle
    • Werkseitig geprüfte Bauteile
    • Farbcodiertes Zubehör zur eindeutigen Zuordnung
    • Baustellengerechte Montage über definierte Anzugsmomente

    Ausführungen: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK und GTB-STB.

    Spezifikation
    • Mechanische Fließpress-Muffenverbindung BETOMAX® GripTec GTB zur kraftschlüssigen Verbindung von Betonstahl für statische und dynamische Beanspruchungen. Ausführung zur Übertragung der Tragfähigkeit des angeschlossenen Betonstahls auf Zug und/oder Druck gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-1.5-133 sowie den jeweils gültigen Zulassungen der entsprechenden Ausführungen.

      Die Verbindung erfolgt über ein metrisches Gewinde und wird mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment hergestellt. Das System ist für Betonstahl B 500 B und entsprechend der jeweiligen Zulassung für weitere Betonstahlqualitäten sowie nichtrostende Betonstähle erhältlich.

      Geeignet für Anwendungen im Ortbeton- und Fertigteilbau sowie für entsprechende Anschluss- und Verbindungsaufgaben.

      Hersteller: BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
      Produkt: BETOMAX® GripTec GTB
      Ausführung: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK oder GTB-STB
      Stabdurchmesser: gemäß gewählter Ausführung und Zulassung
      Menge: Stück

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergriptec-gtb
    • ProduktfamilieReinforcement Systems
    • ProduktgruppeMechanical Rebar Connections
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialBewehrung
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationBewehrungsstahl
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel ribbed bar reinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11
    • OmniClassTitelReinforcement Components

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa