Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FLEX-FA Fassadenrinne
BG-FLEX-FA Fassadenrinne
BG-FLEX-FA Fassadenrinne
BG-FLEX-FA Fassadenrinne

    BG-FLEX-FA Fassadenrinne

    Unsere Fassadenrinnen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Die perfekte Anpassung an den Einsatzbereich gewährleistet jederzeit maximalen Gebäudeschutz. Extrem variabel im Einsatz. BG-FA Fassadenrinnen sind mit fixer Bauhöhe oder als höhenverstellbare Variante (BG-FLEX FA plus) – zum Ausgleich von Hochbautoleranzen sowie bei Gefälle im Unterbau – erhältlich.

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Material der Rinne: Edelstahl 1.4301,  Stahl verzinkt
      Länge: 500 mm, 1000 mm, 2000 mm
      Breite: 130 mm
      Höhe: 50 mm, 80 mm, 180 mm
      Einsatzbereiche: Dach,  Fassade,  Flachdach,  GALA Bau,  Garten- und Landschaftsbau,  Pflaster,  Schwimmbad,  Terrasse.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbgflex_fa_facadechannels
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppefacade channels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit