Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FILCOTEN® pro NW 100 Kastenrinne
BG-FILCOTEN® pro NW 100 Kastenrinne
BG-FILCOTEN® pro NW 100 Kastenrinne
BG-FILCOTEN® pro NW 100 Kastenrinne

    BG-FILCOTEN® pro NW 100 Kastenrinne

    Das Kastenrinnensystem BG-FILCOTEN pro macht keine Kompromisse. Neben der Leichtigkeit und Stabilität lässt sich das System variabel an Ihre Bedürfnisse anpassen und bleibt dabei belastbar bis Klasse E 600 (gem.EN 1433). FILCOTEN pro Rinnen sind auch als mini-Ausführung mit geringerer Bauhöhe erhältlich.

    Spezifikation
    • Technische Daten:

      Belastungsklassen: A 15 - E 600
      Material der Rinne: FILCOTEN HPC
      Länge: 500 mm, 1000 mm
      Breite: 138 mm
      Höhe: 142 - 245 mm
      Einsatzbereiche: Bahnsteig,  Fahrbahn-Entwässerung,  Feuerwehrzufahrt,  Fußgängerzonen,  Garageneinfahrt,  Hauszufahrt,  Lagerplatz,  Landstraße,  Parkfläche (LKW),  Parkfläche (PKW),  Pflaster,  Rastplatz,  Sportanlage,  Werkstätte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfilcoten_pro-nw100
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)142
    • Breite (mm)138
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)20.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika