Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FLEX TE Terrassenschlitzrinne
BG-FLEX TE Terrassenschlitzrinne
BG-FLEX TE Terrassenschlitzrinne

    BG-FLEX TE Terrassenschlitzrinne

    Der BG-TE-Terrassenschlitzkanal wird hauptsächlich zur Entwässerung von Terrassen und Gärten verwendet. Die perforierte Version dieses Kanals ermöglicht die Entwässerung auf zwei Ebenen - dem Bodenbelag und der darunter liegenden Grundplatte.

    Die schmale Schlitzöffnung bietet ein diskretes Erscheinungsbild und leitet das Wasser effektiv zum darunter liegenden Kanalkörper ab. Optionale Schlitzeinlagen werden empfohlen, um zu verhindern, dass Schmutz in den Kanal gelangt, und das heelproof-Design bietet zusätzliche Sicherheit.

    Die Version des Kanals mit variabler Höhe ermöglicht eine flexible Anpassung, um auf Pegel- und Neigungsunterschiede zu reagieren.

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Material der Rinne: Edelstahl 1.4301
      Länge: 1000 mm
      Breite: 100 mm
      Höhe: 100 mm
      Einsatzbereiche: Dach,  Fassade,  Flachdach,  Terrasse,  Unauffällige Entwässerung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbgflex_te_teraceslotchannel
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeterace slot channel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien