Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 Schwerlastrinne
BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 Schwerlastrinne

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 Schwerlastrinne

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)

    Für Flächen, die schweren Lasten standhalten müssen: Hohe Belastungsklasse bis F 900; geeignet für Asphaltflächen; Rinne mit einbetonnierter Gusszarge im Z-Profil; Roste können je Meter bis zu 8-fach verschraubt werden; Verschraubungsmaterial ist jederzeit austauschbar.

    Spezifikation
    • Technische Daten:

      Belastungsklassen: F 900
      Material der Rinne: Beton
      Länge: 1000 mm, 2500 mm
      Breite: 620 mm
      Höhe: 625 mm
      Einsatzbereiche: Bahnhof, Bahnsteig, Container Terminal, Feuerwehrzufahrt, Flughafen (Landside), Fußgängerzonen, Industrie, Lagerplatz, Land-/Forstwege, Logistikfläche, Parkfläche (LKW), Parkfläche (PKW), Pflaster, Rastplatz, Schwerlast, Werkstätte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic_bgzs-nw500
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)625
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)360
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika