Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FILCOTEN® light NW 150 Entwässerungsrinne
BG-FILCOTEN® light NW 150 Entwässerungsrinne
BG-FILCOTEN® light NW 150 Entwässerungsrinne
BG-FILCOTEN® light NW 150 Entwässerungsrinne

    BG-FILCOTEN® light NW 150 Entwässerungsrinne

    Robust, formstabil und trotzdem leicht genug für den Gala-Bau, das ist BG-Filcoten light. Unser kompaktes und wirtschaftliches Rinnensystem für viele Einsatzbereiche bietet Ihnen alle Vorteile des Werkstoffes FILCOTEN HPC (High Performance Concrete). Geeignet für die Verlegung mit Pflastersteinen, Fliesen und anderen Flächen und bis Klasse C 250 (gem. EN 1433) belastbar. Als BG-FILCOTEN light mini ist dieses System auch in geringerer Bauhöhe erhältlich.

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Belastungsklasse: C 250
      Material der Rinne: FILCOTEN HPC
      Länge: 500 mm, 1000 mm
      Breite: 180 mm
      Höhe: 150 mm


      Einsatzbereiche: Fußgängerzonen, GALA Bau, Garageneinfahrt, Garten- und Landschaftsbau, Hauszufahrt, Parkfläche (PKW)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfilcoten_light-nw150
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)20.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika