Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FILCOTEN® one NW 150 Entwässerungsrinne
BG-FILCOTEN® one NW 150 Entwässerungsrinne
BG-FILCOTEN® one NW 150 Entwässerungsrinne

    BG-FILCOTEN® one NW 150 Entwässerungsrinne

    Das Revolutionäre monolithische Rinnensystem BG-FILCOTEN one mit integriertem Rost aus FILCOTEN HPC. Maximale Robustheit, Belastungsklasse bis F900. Einlaufschlitze im einzigartigen S-Line-Design sorgen für eine hohe Entwässerungsleistung.

    Spezifikation
    • Technische Daten:

      Belastungsklassen: F 900
      Material der Rinne: FILCOTEN HPC
      Länge:  1000 mm
      Breite: 210 mm
      Höhe: 300 - 500 mm
      Einsatzbereiche: Autobahn, Bundesstraße, Container Terminal, Fahrbahn-Entwässerung, Feuerwehrzufahrt, Flughafen (Airside), Flughafen (Landside), Hafen, Industrie, Kreisstraße, Lagerplatz, Landstraße, Logistikfläche, Parkfläche (LKW), Rastplatz, Rennstrecke, Schwerlast, Werkstätte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfilcoten_one-nw150
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)76.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika