Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FILCOTEN® parkline NW 150 Verdunstungsrinne
BG-FILCOTEN® parkline NW 150 Verdunstungsrinne
BG-FILCOTEN® parkline NW 150 Verdunstungsrinne
BG-FILCOTEN® parkline NW 150 Verdunstungsrinne

    BG-FILCOTEN® parkline NW 150 Verdunstungsrinne

    BG-FILCOTEN parkline das monolithische Entwässerungssystem für Parkhäuser mit geräuscharmen Kammprofil und Ablaufoptimierter Rippenkonstruktion. Entwässerungssysteme in Parkhäusern sind eine Notwendigkeit, dabei müssen sie diverse Herausforderungen meistern. Allerdings gelingt das klassischen Kastenrinnensystemen nicht vollständig. Ganz anders FILCOTEN® parkline: Unser System zeigt, dass HPC (High Performance Concrete) ein moderner, mineralischer Hochleistungsbeton, verbunden mit einer hochentwickelten Konstruktion für jede Herausforderung die passende Lösung bietet.

    Spezifikation
    • Technische Daten:

      Belastungsklasse: C 250
      Material der Rinne: FILCOTEN HPC
      Länge: 1000 mm
      Breite: 150 mm
      Höhe: 35 mm, 50 mm
      Einsatzbereiche: Bahnhof, Bahnsteig, Parkdeck, Parkgarage, Parkhaus, Tiefgarage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfilcoten_parkline-NW150
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)11.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit