Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FILCOTEN® pro NW 300 Kastenrinne
BG-FILCOTEN® pro NW 300 Kastenrinne
BG-FILCOTEN® pro NW 300 Kastenrinne
BG-FILCOTEN® pro NW 300 Kastenrinne

    BG-FILCOTEN® pro NW 300 Kastenrinne

    Das Kastenrinnensystem BG-FILCOTEN pro macht keine Kompromisse. Neben der Leichtigkeit und Stabilität lässt sich das System variabel an Ihre Bedürfnisse anpassen und bleibt dabei belastbar bis Klasse E 600 (gem.EN 1433). FILCOTEN pro Rinnen sind auch als mini-Ausführung mit geringerer Bauhöhe erhältlich.

    Spezifikation
    • Technische Daten:

      Material der Rinne: FILCOTEN HPC
      Länge: 500 mm, 1000 mm
      Breite: 360 mm
      Einsatzbereiche: Bahnsteig, Fahrbahn-Entwässerung, Feuerwehrzufahrt, Fußgängerzonen, Garageneinfahrt, Hauszufahrt, Lagerplatz, Landstraße, Parkfläche (LKW), Parkfläche (PKW), Pflaster, Rastplatz, Sportanlage, Werkstätte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfilcoten_pro-nw300
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika