Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-FILCOTEN® tec NW 150 Entwässerungsrinne
BG-FILCOTEN® tec NW 150 Entwässerungsrinne

    BG-FILCOTEN® tec NW 150 Entwässerungsrinne

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)

    Das Rinnensystem FILCOTEN tec bietet die überragenden Eigenschaften von FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) und ergänzt diese durch weitere Sicherheitsaspekte. Die Verankerungs-taschen an den Seiten der Rinne sorgen für einen sicheren Halt im Betonbett. Die spezielle Konstruktion der verzinkten Stahlzargen bietet die Möglichkeit, die Abdeckungen einfach und sicher zu fixieren. Angrenzende Belagsoberflächen lassen sich optimal an die Zargenkante anfügen. In der Ausführung FILCOTEN tec mini ist die Rinne mit geringerer Bauhöhe erhältlich. Das Rinnensystem ist belastbar bis Klasse C 250 (gem. EN 1433).

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Belastungsklasse: C 250
      Material der Rinne: FILCOTEN HPC
      Länge: 500 mm, 1000 mm
      Breite: 130 mm
      Höhe: 135 - 185 mm
      Einsatzbereiche: Bahnsteig,  Fassade,  Flughafen (Landside),  Fußgängerzonen,  GALA Bau,  Garageneinfahrt,  Garten- und Landschaftsbau,  Hauszufahrt,  Parkdeck,  Parkfläche (PKW),  Parkgarage,  Parkhaus,  Pflaster,  Radweg,  Schlitzaufsatz,  Schlitzrinne,  Schwimmbad,  Sportanlage,  Terrasse,  Tiefgarage,  Unauffällige Entwässerung,  Werkstätte,  Design,  Dezente Entwässerung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfilcoten_tec-nw150
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)22.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika