Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM20T 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
Biamp

CM20T 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

Google-Übersetzung,

Der 2-Wege-Einbaulautsprecher CM20T kann als 16-Ohm- oder 100-Volt-Lautsprecher verwendet werden. Bei 16-Ohm-Verwendung können Sie bis zu 4 Lautsprecher parallel an jedem Kanal eines Standard-4-Ohm-Verstärkers anschließen. Für den 100-Volt-Einsatz ist der CM20T mit einem hochwertigen 20 Watt 100-Volt-Übertrager mit mehreren Leistungsanzapfungen (20 – 10 – 5 – 2,5 Watt) ausgestattet. Daher kann es in Projekten mit hohen Decken oder Orten mit Hintergrundgeräuschen verwendet werden, an denen etwas mehr Leistung benötigt wird.

Der Lautsprecher verfügt über einen verstärkten 6,5-Zoll-Polypropylen-Tieftöner, was zu einer sehr geringen Verzerrung führt. Um den Klang zu vervollständigen, wurde ein 1-Zoll-Hochtöner integriert. Dadurch eignet sich der CM20T sehr gut für die Verteilung von Mikrofonanrufen und Hintergrundmusik.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS. Der Tieftöner ist aus verstärktem Polypropylen gefertigt, was ihn feuchtigkeitsbeständig macht. Das Aluminiumgitter macht den CM20T feuchtigkeitsbeständig und ideal für den Einsatz in Badezimmern, Küchen... Der Lautsprecher ist aufgrund seines einfachen Schnellmontagesystems mit nur 3 Schrauben einfach zu installieren. Diese Schrauben sind hinter dem Lautsprechergitter verborgen, was dem Lautsprecher ein modernes und markantes Design verleiht.

Dieser Lautsprecher ist jetzt mit einem neuen Quick-Fix-Anschluss und einem Transformatorabgriffsaufkleber für eine noch schnellere und einfachere Installation ausgestattet.

Vielseitig für fast jeden Markt rund um den Globus aufgrund des zusätzlichen 70/100-Volt-Anschlusses, wird die CM-Serie mit Sicherheit die Wahl des Standardinstallateurs auf dem Festinstallationsmarkt bleiben.

Die CM20T Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: cm20t, two-way, loudspeaker, speaker, loud speaker, background noise, background music, black, white, paint, humidity proof, humidity, bathroom, kitchen, moisture-proof, quick mount,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercm20t_commercial-loudspeakers-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit