Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
    Biamp

    EasyConnect MPX 250

    Google-Übersetzung,

    Der EasyConnect MPX 250 ist ein leistungsstarker All-in-One-Konnektivitäts-Hub, der das Laden von Geräten, die Inhaltsfreigabe und die AV-Steuerung über einen einzigen USB-C-Anschluss vereint. Er wurde für moderne Hybrid-Meetingräume entwickelt und ermöglicht es den Teilnehmern, sich mühelos mit Raumdisplays, Mikrofonen, Kameras und Lautsprechern zu verbinden, während ihre Laptops während der gesamten Sitzung geladen bleiben.

    Die integrierte 100-W-USB-C-Ladefunktion gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, während die Unterstützung von zwei Displays Präsentationen und die Zusammenarbeit durch ein immersives Multi-Screen-Erlebnis lebendig werden lässt. Das plattformunabhängige Design des MPX 250 funktioniert einwandfrei mit allen gängigen UC-Plattformen – darunter Microsoft Teams, Zoom, Webex und Google Meet – und bietet so eine konsistente Leistung für Unternehmen und Meeting-Typen.

    Durch einfaches langes Drücken können Benutzer zwischen dem BYOM-Modus und dem dedizierten UC-Raumsystem wechseln und Teams so flexibel an jeden Meeting-Workflow anpassen. Die vier USB-C-Kabel des Geräts ermöglichen die einfache Zusammenarbeit mehrerer Teilnehmer und erlauben den gemeinsamen Zugriff auf Inhalte und Geräte, ohne dass Verbindungen neu konfiguriert werden müssen.

    Das saubere und effiziente Kabelmanagement unter dem Tisch sorgt für eine aufgeräumte Installation und ein professionelles Erscheinungsbild in jedem Raum. Mit 3 Jahren Garantie vereint der EasyConnect MPX 250 Zuverlässigkeit, Flexibilität und elegantes Design für moderne Meetingräume.

    EasyConnect MPX 250 – eine Verbindung, die Geräte mit Strom versorgt, Technologien vernetzt und die Zusammenarbeit auf allen Bildschirmen verbessert.

    Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit mit einer einzigen Verbindung, die Strom, Inhalte und Kontrolle bietet – entwickelt für flexible Meeting-Umgebungen mit zwei Bildschirmen, BYOM und UC.

    Hauptmerkmale

    • Verbinden, laden und teilen mit nur einem Kabel – ein einziger USB-C-Anschluss ermöglicht dem Benutzer den sofortigen Zugriff auf Raum-Audio-, Video- und Anzeigesysteme.
    • Sorgen Sie dafür, dass Ihre Laptops während jedes Meetings mit Strom versorgt werden – die integrierte Ladefunktion liefert bis zu 100 W Leistung für angeschlossene Geräte.
    • Kompatibel mit jeder UC-Plattform – das plattformunabhängige Design unterstützt Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet und mehr.
    • Sichern Sie den Netzwerkzugriff – teilen Sie die Internetverbindung mit dem verbundenen und aktiven BYOM-Gerät.
    • Unterstützt die Zusammenarbeit mehrerer Teilnehmer – vier USB-C-Anschlusspunkte ermöglichen es mehreren Benutzern, sich zu verbinden und Inhalte einfach auszutauschen.
    • Sorgen Sie für eine saubere und ordentliche Arbeitsumgebung – eine Kabelführung unter dem Tisch sorgt für ein professionelles und aufgeräumtes Erscheinungsbild des Besprechungsraums.
    • Investieren Sie mit Vertrauen – der EasyConnect MPX 250 ist durch eine umfassende 3-Jahres-Garantie abgesichert.
    Spezifikation
    • GENERAL
      Length4 x 2 meters
      MountingPre-mounted table installation with integrated retractable system
      Optional AccessoriesEasyConnect MPX 250 EXT 30 Wall Side Extension Kit
      Kit Contents- EasyConnect MPX 250 Table Connection box with touch controller and mounting brackets for under-table installation.
      - Power adapter with 1-meter AC cord.
      - Mounting system with retractable cable management.
      - 4 x USB-C cables with cable weights.
      - Management console software (PC & Mac).
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range5°–40° C
      Humidity5% – 80%
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, FCC, ETL, RoHS, REACH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasyconnect-mpx-250
    • ProduktfamilieConnection Ports
    • ProduktgruppeEasyConnect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten