Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ CM30DTD Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM30DTD Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der Desono CM30DTD Zwei-Wege-Deckenlautsprecher mit 4,25 Zoll liefert kristallklaren Klang für alle Ihre Beschallungs- und Hintergrundmusikanforderungen. Sein 4,25-Zoll-Polypropylen-Tieftöner und 1-Zoll-Hochtöner sorgen für einen hohen Schalldruckpegel und extrem geringe Verzerrungen und sorgen für außergewöhnliche Klarheit über das gesamte Frequenzspektrum.

Der CM30DTD nutzt einen umschaltbaren 5-Positionen-Transformator im Bereich von 1,75 W bis 30 W mit niederohmigem Bypass für Konstantspannungsbetrieb, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für große Hintergrundmusikbereiche macht.

Sie wurden speziell für den Installateur entwickelt und können blind von unterhalb der Decke montiert werden. Sie verfügen über ein magnetisches Gitter für eine einfache werkzeuglose Installation und Entfernung, das auch passend zur Raumdekoration lackiert werden kann. Darüber hinaus befindet sich der Tap-Schalter an der Vorderseite des Lautsprechers, sodass Einstellungen vorgenommen werden können, ohne dass ein Zugang zur Decke erforderlich ist.

Spezifikation
  • Keywords: desono, cm30dtd, cm 30dtd, 30dtd, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, sound, music, background music, 70/100 volt, 70/100, 100 volt, public address, hallway, waiting room, conference room, two-way, conference room,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercm30dtd_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit