Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MDS.DEL Delegate Microphone for Microphone Discussion System
MDS.DEL Delegate Microphone for Microphone Discussion System
    Biamp

    MDS.DEL Delegate Microphone for Microphone Discussion System

    Google-Übersetzung,

    Das MDS-Mikrofon-Diskussionssystem ist ein hochflexibles kleines bis mittelgroßes Tischdiskussionssystem. Dieses einfach einzurichtende und zu verwendende Audiosystem ist die perfekte Lösung für Besprechungsräume, Sitzungssäle und mittelgroße Konferenzräume. Dieses Diskussionssystem besteht aus einer Vorsitzendeneinheit (MDS.CHAIR) und bis zu 19 Delegierteneinheiten (MDS.DEL). Die Anschlussschnittstelle (MDS.INT) befindet sich am Anfang der Mikrofonkette.

    Dieses MDS-System verfügt über ein einzigartiges Schaltungsschleifendesign mit einer einfachen Einrichtung unter Verwendung von Standard-CAT5-Kabeln zum Verbinden von bis zu 20 Einheiten in einer Daisy-Chain (jedes Mikrofon und jeder Schaltadapter kann an beliebiger Stelle in der Schleife angeordnet werden). Wenn der Vorsitzende die Stummschalttaste drückt, ist nur die Vorsitzendeneinheit aktiv und alle Delegierten werden stummgeschaltet und deaktiviert. Die Delegierten können per Knopfdruck in das flexible Schwanenhalsmikrofon sprechen. Das MDS.INT lässt sich einfach an jeden Vorverstärker oder jede Matrix mit einem MIC-Eingang mit breiter Verstärkungsregelung (ca. +20 dB Verstärkung erforderlich) anschließen, sodass Sie die Lautstärke steuern und/oder den Aufnahmeausgang zum Aufzeichnen des Meetings verwenden können.

    Spezifikation
    • Keywords: mds.del, mds, mds delegate, discussion system, delegate mic, delegate microphone, board room, meeting room, executive, tabletop discussion system, delegate unit, delegate,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermds-del_commercial-audio-microphone
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Microphones
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEC000070
    • ETIM-NameMicrophone
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_94_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaging microphones
    • Klassifizierung27 51 13
    • Format2014TitelPaging Systems
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
    • OmniClassTitelMicrophones