Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W
Biamp

CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W

Google-Übersetzung,

Der Marinelautsprecher CMAR8T bringt hochwertigen Klang, selbst an den schwierigsten feuchten Orten.

Die CMART Marine-Serie umfasst 3 verschiedene Modelle in 5 Zoll (CMAR5T-W), 6 Zoll (CMAR6T-W) und 8 Zoll (CMAR8T-W). Diese Lautsprecher wurden speziell für die Installation in feuchten oder heißen (bis zu 95 °C) Umgebungen wie Schwimmbädern, Yachten, Badezimmern und Saunen entwickelt.

Dieser wasserdichte Marinelautsprecher ist bereits mit einem 20-Watt-Übertrager (T20iP) ausgestattet, wodurch dieser wasserdichte Lautsprecher sowohl für niederohmige als auch für 100-Volt-Systeme geeignet ist.

Spezifikation
  • Keywords: cmar8t-w, cmar8t, 8', 8 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship, 100 volt, 100v, 20w, 20 watt, 100w, 100 watt,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmar8t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit