Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker

Google-Übersetzung,

ROCK20 ist ein Zweiwege-100-Volt-Lautsprecher, mit dem Sie in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder im Außenbereich unauffällig Musik hören können. Dieser Lautsprecher hat ein graues ABS-Kunststoffgehäuse und sieht aus wie ein Stein, wodurch er fast unsichtbar ist.

Verstecken Sie den wetterfesten ROCK20 Lautsprecher einfach zwischen Pflanzen und schon wundern Sie sich, woher der tolle Sound kommt. Dank seiner unauffälligen Optik ist er auch die ideale Lösung für Gärten, Freizeitparks oder Schwimmbäder.

Der ROCK20 verfügt über einen 6,5-Zoll-Tieftöner aus Polypropylen und einen 1-Zoll-Hochtöner. Der Lautsprecher ist außerdem mit einem hochwertigen 20-Watt-100-Volt-Transformator mit mehreren Leistungsabgriffen (20 - 10 – 5 – 2,5 Watt) ausgestattet.

Spezifikation
  • Keywords: rock20, two-way, two way, 2 way, 2-way, 100v, 100 volt, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music, 20 watt, rock speaker, garden speaker,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrock20_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit