Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMSUB8 8" Dual Coil Ceiling Subwoofer
Biamp

CMSUB8 8" Dual Coil Ceiling Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der CSUB8 ist ein 8-Fuß-Dual-Coil-Decken-Subwoofer. Die unauffällige Integration des Subwoofers ermöglicht Ihnen einen fetten und tiefen Bass-Sound, ohne den Platz an Ihrer Wand oder Ihrem Boden zu beeinträchtigen. Dieser Subwoofer ist der ideale Partner für alle Arten von Satellitenlautsprechern: kleine bis mittlere CM-Lautsprecher (CM3T, CM4, CM4T und viele andere), aber auch kleine Gehäuselautsprecher, wie die MASK4(T).

Dank seines diskreten Designs (identisch mit vielen unserer CM-Lautsprecher) können Sie hochwertige Hintergrundmusik mit viel Bass genießen. Aufgrund des Aluminiumgitters ist dieser Lautsprecher auch für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Wenn Sie mehr Bass benötigen oder der Raum akustisch problematisch ist, fügen Sie weitere CSUB8-Lautsprecher hinzu und verteilen Sie sie über den Bereich. Der Lautsprecher ist für den unbegrenzten Einsatz als Schallwand (z. B. in einer Decke) konzipiert, was bedeutet, dass Sie keine Backbox bauen müssen! Beim Einbau in ein Gehäuse (z. B. Möbel) empfehlen wir eine geschlossene Box mit mindestens 20 Liter Volumen.

Spezifikation
  • Keywords: cmsub8, 8', 8 inch, dual coil, ceiling, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, deep bass, satellite speaker, active configuration, music, sound, audio,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmsub8_commercial-loudspeakers-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit