Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker
Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    COLS41 ist ein extra schlanker Säulenlautsprecher, der sich besonders für die Beschallung an akustisch schwierigen Veranstaltungsorten eignet.

    Fortschrittliche Technologie garantiert eine optimierte Schallverteilung und verbesserte Sprachverständlichkeit. Dies verringert die Mikrofonrückkopplung an Orten mit Halleffekten wie Gotteshäusern, Sportanlagen, öffentlichen Gebäuden sowie Konferenzeinrichtungen und Auditorien. Dieser Lautsprecher bietet zeitloses Design gepaart mit einwandfreier Klangwiedergabe.

    Der COLS41 verfügt über 4 x 2' Tieftöner und 1 x 1' Hochtöner. Eine Standard-Wandhalterung und Installationswerkzeuge sind im Lieferumfang enthalten.

    Die COLS41-Lautsprecher können in jeder beliebigen Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: cols41, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 4 x 2' woofers, 4x2, 2' woofer, 2 inch woofer, slim, slimeline, extra slim, column speaker, sound reproduction, sound, difficult area, difficult venue, difficult space, house of worship, sport facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercols41_desono-column
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Column
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit