Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ EX-S10SUB High Output 10" Surface Mount Subwoofer
Biamp

Desono™ EX-S10SUB High Output 10" Surface Mount Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der 10-Zoll-Subwoofer EX-S10SUB von Desono bietet den EX-S6- oder EX-S8-Systemen eine zusätzliche tiefe Basis für die Wiedergabe von Musik im Vordergrund im vollen Bereich. Mit seinem diskreten, passenden Gehäuse fügt sich der EX-S10SUB problemlos in den Hintergrund einer Anwendung ein, wodurch er leicht zu hören, aber schwer zu erkennen ist.

Unsere innovativen, patentierten ClickMount™-Halterungen wurden für eine einfache und schnelle Installation entwickelt und bieten Installateuren zwei verschiedene Montageoptionen. Die ClickMount-Schwenk-Neige-Halterung bietet eine indizierte Zielsteuerung und ermöglicht die schnelle Montage der EX-Serie in entweder vertikaler oder horizontaler Ausrichtung, ohne die Position der Halterung zu verändern. Die ClickMount-U-Halterung ist auch für die Montage mit niedrigem Profil oder die Verwendung im Außenbereich erhältlich und enthält den ClickPlug mit integrierter Stopfbuchsenmutter für wetterbeständige Anwendungen. Beide Halterungen sind diebstahl- und manipulationssicher.

Spezifikation
    • Exceptional audio clarity with discreet styling
    • Easy to install with two mounting options 
    • Low frequency boost for distributed applications
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant

    Keywords: desono, loudspeaker, desono loudspeaker, surface mount, ex-s10sub, s10sub, subwoofer, sub woofer, 10 inch,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesono-ex-s10sub_desono-surface-mount
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers