Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
    Biamp

    Devio® SCR-25 Conferencing Hub

    Google-Übersetzung,
    Der Devio SCR-25 ist ein Konferenz-Hub, der Benutzern außergewöhnliche AV-Erlebnisse bei der Verwendung webbasierter Konferenzsysteme bietet. Der SCR-25 ist für Huddle Rooms oder kleine Konferenzräume gedacht und verwendet Beamtracking™-Mikrofone und professionelles DSP, um die Audioqualität zu optimieren, sodass Konferenzteilnehmer am anderen Ende das Gespräch natürlich erleben können. Der Devio SCR-25 unterstützt eine Vielzahl von Raumdesigns für computerbasierte Konferenzen, einschließlich eines BYOD-Ansatzes, Verbindung über einen dedizierten PC im Raum oder Teilnahme über POTS/VoIP-Handset im Raum. Das SCR-25 verwendet außerdem die drahtlose Bluetooth™-Technologie, um eine kabellose Lösung für Benutzer bereitzustellen, die Konferenzen über Mobiltelefone bevorzugen. Devio arbeitet mit PCs zusammen, auf denen eine Vielzahl von webbasierten Konferenzlösungen ausgeführt werden, darunter Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet und viele mehr. Zur Vereinfachung der Netzwerk- und Geräteverwaltung kann Devio über SNMP oder mit der Devio System Administration Utility (SAU)-Software fernüberwacht und verwaltet werden, und Firmware-Updates können geplant und nach Bedarf auf mehreren Devio-Einheiten bereitgestellt werden.
    Spezifikation
      • Works in concert with PCs running web-based conferencing solutions, including Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, and many more
      • Supports both Windows and Mac PCs, and uses standard audio drivers
      • Supports driverless, pass-through HDMI connectivity to a single in-room display, or to two monitors with USB video using DisplayLink USB graphics technology (requires installation of DisplayLink driver on laptop; supports Windows 7, 8, 8.1, and 10)
      • Auto Setup validates device connections, adjusts room levels, and sets speaker EQ to optimize audio quality
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • Can be monitored and managed remotely via SNMP or with the Devio System Administration Utility (SAU)
      • Firmware updates can be scheduled and deployed to multiple Devio units via the SAU
      • Speaker connectivity options include HDMI audio, a built-in 20W amplifier, or RCA line out
      • Includes a mounting bracket for under–the–table installation
      • Ships with and one tabletop or ceiling Beamtracking microphone with 360-degree coverage
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio, devio scr-25, scr-25, scr 25, bluetooth, wireless, huddle, room, solution, conferencing, hub, byod, web-based, web based, small, conference, devio, devio scr-25, devio scr 25, devio scr25, devio scr, scr-25, scr 25, scr25, scr, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdevio-scr-25_huddle-room-solution
    • ProduktfamilieDevio
    • ProduktgruppeHuddle Room Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit