Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer
Biamp

Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der Deckenmontage-Subwoofer Desono DX-IC10SUB bietet eine kraftvolle, wirkungsvolle Basswiedergabe, die jede Kombination von Desono DX-Vollbereichsmodellen ergänzen soll. Durch die Einbindung einer Ergänzung von DX-IC10SUBs in ein verteiltes System können problemlos musikalische Ergebnisse erzielt werden, die denen viel größerer und teurerer oberflächenmontierter Systeme entsprechen oder diese sogar übertreffen. Die saubere, klare Basswiedergabe des DX-IC10SUB bietet eine überzeugende Anziehungskraft für Käufer in einer Einzelhandelsumgebung und ein unvergessliches Erlebnis für Bar-, Pub- und Restaurantbesucher.

Abhängig vom Programminhalt und der Größe der Fullrange-DX-Modelle kann das Verhältnis von DX-IC10SUBs zu Fullrange-Modellen von nur 1:6 bis zu 1:1 variieren. Beispielsweise bietet ein DX-IC10SUB eine starke unterstützende Basswiedergabe für sechs DX-IC4, während vier DX-IC10SUB sechs der leistungsstärkeren DX-IC8 oder DX-IC10 besser ergänzen.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx-ic10sub, dx ic10sub, dxic10sub, ic10sub, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, high-impact, high impact, high output, high-output, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, subwoofer, sub woofer, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, 10',

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-ic10sub_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit