Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyConnect MPX 250 DC
EasyConnect MPX 250 DC
    Biamp

    EasyConnect MPX 250 DC

    Google-Übersetzung,

    Das EasyConnect MPX 250 DC Erweiterungskit erweitert die Leistungsfähigkeit und Flexibilität des EasyConnect MPX-Ökosystems und ermöglicht die nahtlose Zusammenarbeit in größeren oder komplexeren Meeting-Umgebungen. Als Multi-Unit-Hub verbindet es bis zu vier MPX 250-Systeme und erlaubt Unternehmen so, ihre Konferenzkapazitäten zu skalieren, ohne Kompromisse bei Benutzerfreundlichkeit oder Leistung einzugehen.

    Der MPX 250 DC unterstützt bis zu 16 gleichzeitige Nutzer und gewährleistet so ein einheitliches Nutzungserlebnis für alle Teilnehmer – von der unkomplizierten USB-C-Konnektivität bis zum zuverlässigen Zugriff auf Raum-AV-Geräte und Displays. Dank seines modularen Designs eignet er sich ideal für große Konferenzräume, Schulungsräume und teilbare Umgebungen, in denen mehrere Kollaborationszonen als ein einziges, integriertes System funktionieren sollen.

    Durch die zentrale Stromversorgung und Vernetzung aller verbundenen Geräte vereinfacht der MPX 250 DC die Infrastruktur und bewahrt gleichzeitig die für die EasyConnect-Familie typische Plug-and-Play-Funktionalität. Mit einer dreijährigen Garantie bietet er zuverlässige Skalierbarkeit, reibungslose Integration und ein einheitliches Benutzererlebnis an jedem Platz im Raum.

    EasyConnect MPX 250 DC – skalierbare Konnektivität, die mit Ihren Besprechungsräumen und Ihrem Unternehmen mitwächst.

    Erweitern Sie die Zusammenarbeit auf größere Räume und Umgebungen mit mehreren Tischen – und bieten Sie nahtlose Konnektivität, gleichbleibende Leistung und einheitliche Kontrolle für jeden Teilnehmer.

    Hauptmerkmale

    • Erweitern Sie Ihre Besprechungsräume ganz einfach – der Erweiterungs-Hub verbindet bis zu vier MPX 250-Einheiten für größere Konfigurationen mit mehreren Tischen.
    • Mehr Teilnehmer unterstützen, ohne die Komplexität zu erhöhen – ermöglicht bis zu 16 gleichzeitige Benutzer über verbundene Systeme hinweg.
    • Sorgt für ein einheitliches Meeting-Erlebnis – bietet die gleiche intuitive Verbindung und Steuerung für alle miteinander verbundenen MPX 250-Einheiten.
    • Ermöglichen Sie flexible Raumgestaltung – die Architektur mit mehreren Einheiten passt sich mühelos an Schulungsräume, Sitzungssäle und teilbare Räume an.
    • Investieren Sie mit Vertrauen – der EasyConnect MPX 250 DC ist durch eine umfassende 3-Jahres-Garantie abgesichert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasyconnect-mpx-250-dc
    • ProduktfamilieConnection Ports
    • ProduktgruppeEasyConnect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten