Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
    Biamp

    EasyConnect MPX 250 EXT 30

    Google-Übersetzung,

    Der EasyConnect MPX 250 EXT 30 erweitert die Möglichkeiten des EasyConnect MPX 250 und bietet eine einfache, professionelle Lösung zum Anschluss von Beistelltischen an Wanddisplays und AV-Peripheriegeräte. Er wurde für eine saubere Installation und zuverlässige Leistung entwickelt und gewährleistet, dass alle EasyConnect-Funktionen – von der Stromversorgung bis zum AV-Signalrouting – nahtlos vom Tisch zum Display übertragen werden.

    Das MPX 250 EXT 30 verwendet ein einziges, 9 Meter langes Profikabel und macht so mehrere lange Kabelstrecken überflüssig. Das reduziert Kabelgewirr und vereinfacht die Installation. Dank seiner Kevlar-verstärkten, für die Verlegung in Schutzrohren geeigneten Konstruktion bietet das Kabel außergewöhnliche Langlebigkeit und entspricht professionellen Installationsstandards. Dadurch eignet es sich ideal für den permanenten Einsatz in Konferenzräumen.

    Eine kompakte Empfängerbox wird unauffällig hinter dem Display montiert und ermöglicht die vollständige Signal- und Stromweiterleitung bei gleichbleibender Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit wie bei einer direkten MPX 250-Verbindung. Ob für fest installierte Unified Communications-Räume oder flexible BYOM-Setups – der MPX 250 EXT 30 sorgt für saubere, zuverlässige und konsistente Installationen in jedem Anwendungsfall.

    Mit einer 3-Jahres-Garantie bietet die EasyConnect MPX 250 EXT 30 eine professionelle Verlängerungslösung, die sicherstellt, dass Konnektivität, Stromversorgung und Leistung genau dort ankommen, wo sie benötigt werden – und das mit nur einem Kabel.

    Erweitern Sie Ihre MPX 250-Verbindung zur Displaywand mit einem einzigen, professionellen Kabel – und erhalten Sie so die volle Funktionalität, Stromversorgung und Leistung im gesamten Raum.

    Hauptmerkmale

    MPX 250 EXT

    • Vereinfacht die Raumintegration – erweitert alle MPX 250-Funktionen auf wandmontierte Displays und angeschlossene Peripheriegeräte.
    • Vereinfachte Installation – alle Daten-, Strom- und AV-Signale werden über ein einziges Kabel vom Besprechungstisch zur Anzeigeseite geleitet.
    • Platzsparend hinter dem Display – die kompakte Empfängerbox lässt sich unauffällig montieren und sorgt so für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.
    • Gewährleistet zuverlässige Leistung über große Entfernungen – das 30 Fuß lange, Kevlar-verstärkte, für die Verlegung in Schutzrohren geeignete Kabel bietet Langlebigkeit und Signalintegrität.
    • Die volle Systemfunktionalität bleibt erhalten – die vollständige Funktionsweiterleitung wird für einen nahtlosen Betrieb im gesamten EasyConnect-Ökosystem unterstützt.
    • Investieren Sie mit Zuversicht – die EasyConnect MPX 250 EXT 30 ist durch eine umfassende 3-Jahres-Garantie abgesichert.
    Spezifikation
    • GENERAL
      Weight0.84 lbs (380g)
      MountingBehind-display brackets included
      Kit ContentsMPX 250 EXT: Wall-side unit, power adapter, mounting brackets.
      MPX 250 Link 10: 30ft active optical cable, attachable electronics.
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range5°-40°C
      HumidityUp to 90% RH
      POWER
      Power60W standard (12V/5A)
      200W optional (20V/10A)
      Max. Power DeliveryUp to 100W
      DATA
      Max. Data RateUSB Support:
      USB 2.0 HS (480 Mbps)
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

      Video Support: 2-lane DisplayPort 1.4
      (HBR3, 2 × 8.1 Gbps)
      Connector TypeUSB-C Active Optical Cable, Uni-directional
      USB-C Input Port: USB 3.2 Gen 2, up to 10 Gbps, DP Alt Mode 1.4, up to 100W
      USB-C Extension Port: DP Alt Mode 1.4, up to 32 Gbps, USB 3.2 Gen 2
      USB-C Dual Role: Port USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, device or host mode
      USB-A Ports: 2 x USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, 5V / 0.9A
      HDMI Output: HDMI 2.1, 8K @ 60Hz, up to 32 Gbps video
      Ethernet: RJ45, 100/1000 Mbps, shared via USB-C
      USB SpecificationUSB 3.2 Gen 2
      USB StandardUSB 3.2 Gen 2
      HDMI Version2.1
      SIGNAL
      Display Port2-lane DisplayPort 1.4
      HDMI2-lane DisplayPort 1.4 (HBR3, 2 × 8.1 Gbps)
      NETWORK
      Network Connection(s)RJ45
      Port Speed100/1000 Mbps (shared via USB-C)
      VIDEO
      Physical InterfacesHDMI 2.1
      Video8K @ 60Hz, up to 32 Gbps video
      COMPLIANCE
      ComplianceCE marked
      RoHS compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasyconnect-mpx-250-ext-30
    • ProduktfamilieConnection Ports
    • ProduktgruppeEasyConnect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten