Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
    Biamp

    EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution

    Google-Übersetzung,
    EasyConnect ist eine Kabelmanagementlösung, die in einem Tisch installiert ist, um häufige Probleme mit fehlenden oder zu kurzen wichtigen Kabeln oder nicht verfügbaren oder günstig gelegenen Steckdosen zu beseitigen. EasyConnect bietet den zweiten Vorteil eines übersichtlichen Kabelmanagements, bei dem die Kabel sauber geführt werden, anstatt über den Boden zu schleifen. Es kann in verschiedenen Kombinationen von Energieoptionen mit oder ohne Steuerfelder konfiguriert werden. Ein im Tisch installiertes Control Pad macht die Steuerung der AV-Geräte zu einem schnelleren und effizienteren Prozess.
    Spezifikation
      • Configurable: supports one power connection and one control pad, or two power connections
      • Sliding cover with cable pass-through
      • 6 foot (1.7 m) cables pull out and retract easily for storage
      • Included cables: HDMI, VGA, 3.5 mm audio, USB-A, 2X CAT5
      • AC power connector options: EU, Universal, CH, or DK
      • Supports the following keypads: Impera Sierra II, Impera Echo, Impera Echo Plus, Impera Oscar
      • Direct-out 12V DC power supply
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: easyconnect, cable management

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasyconnect_tabletop-solution
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeTabletop Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit