Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

Google-Übersetzung,

Der EN-H15 ist ein leistungsstarker Hornlautsprecher aus UV- und schlagfestem ABS (entspricht RAL 7035), (UL94V0), ausgestattet mit einem Kompressionstreiber und einem 100-Volt-Transformator mit mehreren Abgriffen, alle zertifiziert nach EN 54-24. Die Schutzart IP66 macht es zur idealen Wahl für industrielle Anwendungen.

Das Gerät ist mit einem keramischen Lautsprecheranschlussblock, einer Anschlussdose, einer Thermosicherung und einer Edelstahl-Montagehalterung ausgestattet. Das Gerät kann als Lautsprecher mit niedriger Impedanz verwendet werden, indem der Leistungswahlschalter auf die 20-Ohm-Position gestellt wird. In der 100-Volt-Position sind 1,87, 3,75, 7,5 und 15 Watt wählbar.

Spezifikation
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit