Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Desono ENT-LF bietet überlegene Leistung, hohe Ausgangsleistung und hohe Belastbarkeit in architektonisch ansprechenden Gehäusen. Das skalierbare Design unterstützt Konfigurationen von Lautsprechern von Einzellautsprechern bis hin zu Arrays vom Boden bis zur Decke beliebiger Länge und erfüllt so die akustischen Designanforderungen nahezu jeder Anwendung. Die ENT-LF ist eine Niederfrequenzsäule in der gleichen Gehäusegröße wie die ENT-FR und wurde entwickelt, um die Niederfrequenzmustersteuerung zu erweitern und gleichzeitig die Gesamtsystemkosten zu minimieren.

    ENT-LF ist am vorteilhaftesten in mittelgroßen bis großen Räumen mit hohem Hallanteil. Als modulare echte Linienquelle kann ein Array nahezu beliebiger Länge zusammengestellt werden. Längere Arrays minimieren Schallreflexionen, reduzieren den Nachhall und verbessern die Sprachverständlichkeit. Der ENT-LF eignet sich gleichermaßen für Direktbelichtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Für nahezu jede Installation steht eine große Auswahl an Montagehalterungen zur Verfügung.

    VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
    Für dieses Produkt wird Community ALC1604D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

    Spezifikation
    • Keywords: ent-lf, entasys lf, low frequency, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, line source, array, medium space, large space, high output, high power, indoor, outdoor, reverberant space, reverberant, extend low frequency, pattern control, reduce reverb, direct exposure, ent lf, entasys, desono, community,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerent-lf_desono-column-line-source
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Column Line Source
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers