Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apprimo Touch 8i and 8M Control Panels
Biamp

Apprimo Touch 8i and 8M Control Panels

Google-Übersetzung,

Apprimo Touch 8i und 8M ist ein 8-Zoll-Bedienfeld für jeden Raum, der ein komplexeres Maß an Steuerung erfordert, und ist dennoch eine stilvolle und diskrete Schnittstelle, die in jede Art von Innenarchitektur passt. Es wird über PoE mit Strom versorgt und verfügt über PIR-Sensoren, die den Bildschirm automatisch einschalten und die Bildschirmhelligkeit basierend auf dem Umgebungslichtniveau des Raums anpassen. Die Benutzeroberfläche ist mit der Software Project Designer vollständig konfigurierbar, die mehrere Themen und anpassbare Vorlagen zur Auswahl enthält. Apprimo Touch 8i und 8M werden von einem integrierten Controller gesteuert, der bis zu 20 IP-basierte Geräte steuern kann, sodass Sie eine Lösung anpassen können, die perfekt auf die Kundenanforderungen abgestimmt ist.

Apprimo-Bedienfelder werden über unsere Project Designer-Software konfiguriert.

Spezifikation
    • 8” capacitive touch LCD interface
    • Scratch-resistant glass
    • Several UI design templates and themes available in Project Designer software
    • Customizable user interface to fit customers’ control requirements and corporate identity
    • Fits standard single gang US, EU, and DK back boxes
    • Screen turns on automatically as someone approaches
    • Display brightness can adjust automatically to the ambient light level
    • Table top mount included
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: touch panel, control panel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerapprimo-touch-8i_control-panel
  • ProduktfamilieApprimo
  • ProduktgruppeControl Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit