Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP6-1122WR Medium Power 12-Inch Two-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker
Biamp

IP6-1122WR Medium Power 12-Inch Two-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker

Google-Übersetzung,
<>Die wetterbeständigen Lautsprecher der I-SERIE Point Source 600 bieten hervorragende akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die I-SERIE wurde entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen. Sie umfasst eine Vielzahl drehbarer Abstrahlmuster und eine einfach zu installierende U-Halterung, die das Systemdesign und die Systeminbetriebnahme beschleunigen.

FEA-optimierte Ferritmotoren, eine mechanisch gespiegelte Aufhängung und ein fortschrittliches Kühlsystem sorgen zusammen für lineare Leistung bei minimaler Leistungskompression. Der kundenspezifische Langhub-LF-Treiber liefert eine tiefe Basswiedergabe und einen detaillierten Mittenbereich bei maximalen SPL-Pegeln. Der HF-Treiber liefert eine hervorragende Klangqualität aus einer Hybridmembran aus tiefgezogenem Titan und resonanzabsorbierendem Polyimid, gekoppelt mit einem patentierten Phasenstecker mit geringer Kompression und geringer Resonanz für eine sehr geringe Verzerrungsleistung mit reichlich Headroom.

Der drehbare 13-Zoll (330 mm) HF-Wellenleiter bietet eine gut definierte Abdeckung und eine sanfte Off-Axis-Reaktion, die die Arrayfähigkeit verbessert. Individuell stimmhafte Frequenzweichen erzeugen geeignete Übergänge zur Anpassung der Strahlbreite und identische Klangsignaturen, sodass Hornmuster in einer Installation gemischt werden können. Werksstandardisierte passive oder optionale Biamp-Betriebsmodi erweitern die Leistungsfähigkeit weiter.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: medium power 12-inch two-way installation loudspeaker, 1p6-1122WR, ip61122WR, ip6 1122wr, ip6, 1122wr, ip6 1122 wr, loudspeaker, loud speaker, two-way installation, two way installation, medium power

Technische Spezifikation
  • Referenznummerip6-1122wr_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit