Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IS6-112 Medium Power Single 12-Inch Subwoofer
Biamp

IS6-112 Medium Power Single 12-Inch Subwoofer

Google-Übersetzung,

I SERIE Subwoofer 600 Lautsprecher bieten hervorragende akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die Subwoofer der I-SERIE wurden entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen.

Die kompakten Einzeltreiber-Subwoofer der I-SERIE mit niedrigem Profil sind ideal für verteilte oder verdeckte Subbässe und die perfekte Wahl für Groundstack-Anwendungen. Darüber hinaus wurde jedes Gehäuse sorgfältig entworfen, um passende Gesichtsbreiten und Aufhängepunkte für eine nahtlose Integration in geflogene Arrays mit I-SERIES-Vollbereichsmodellen bereitzustellen, wenn eine zusätzliche LF-Verlängerung benötigt wird, aber ein kompaktes Erscheinungsbild erforderlich ist. Die große Auswahl an optionalen Low-Profile-Fly-Schienen, Fly-Frames und modularen Array-Halterungen reduziert die Design- und Installationszeit und bietet gleichzeitig eine verbesserte Ästhetik und nahezu unbegrenzte Integrationsmöglichkeiten.

Der IS6-112 ist ein kompakter, direkt abstrahlender Subwoofer mit großen, ausgewogenen Öffnungen, die eine optimale Gehäuseabstimmung und eine gleichmäßige Luftdruckverteilung auf den Treiberkegel bieten, Verzerrungen reduzieren und die Langlebigkeit des Systems verlängern. Ein FEA-optimierter Ferritmotor mit langer linearer Auslenkung bietet eine tiefe Basswiedergabe für die geringe Größe des Gehäuses.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: subwoofer, is6-112, is6 112, is6112, is6, 112, sub woofer, i series,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeris6-112_community-subwoofer
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Subwoofers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit