I SERIE Subwoofer 600 Lautsprecher bieten beispielhafte akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die Subwoofer der I-SERIE wurden entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen.
Jeder Schrank wurde sorgfältig entworfen, um passende Höhen, Gesichtsbreiten und Aufhängepunkte für eine nahtlose Integration in geflogene Arrays mit I-SERIES-Vollbereichsmodellen bereitzustellen. Die breite Palette an optionalen Low-Profile-Fly-Schienen, Fly-Frames und modularen Array-Halterungen reduziert die Design- und Installationszeit und bietet gleichzeitig eine verbesserte Ästhetik und nahezu unbegrenzte Integrationsmöglichkeiten.
Der IS6-218 ist ein direkt abstrahlender Subwoofer mit großen, ausgewogenen Öffnungen, die eine optimale Gehäuseabstimmung und eine gleichmäßige Luftdruckverteilung auf die Treiberkegel bieten, Verzerrungen reduzieren und die Langlebigkeit des Systems verlängern. Die Treiber werden in einzelne Luftvolumina innerhalb des Gehäuses geladen, wodurch ihre Leistung voneinander isoliert wird. Diese Anordnung bietet nicht nur zusätzlichen Schutz für die Treiber im Falle eines Ausfalls, sondern ermöglicht dem Designer auch die Implementierung gerichteter Subwoofer-Techniken, wie z.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC3202D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Konfigurationen mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.