Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer
Biamp

IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der IV6-118S ist ein kompakter, direktstrahlender 1 x 18-Zoll-Hochleistungs-Subwoofer, der als Ergänzung der IV6-1122-Elemente mit voller Reichweite in jeder Array-Konfiguration mit tiefer, wirkungsvoller Unterstützung niedriger Frequenzen entwickelt wurde. Große, symmetrische Öffnungen sorgen für eine optimale Gehäuseabstimmung und gleichmäßige Luftdruckverteilung auf den Treiberkegel, wodurch Verzerrungen reduziert und die Langlebigkeit des Systems verlängert werden. Ein FEA-optimierter Ferritmotor mit langer linearer Auslenkung bietet eine tiefe Basswiedergabe für die Größe des Gehäuses. Mit 800 W @ 8 Ohm Dauerbelastbarkeit (80 V) kann der IV6-118S Subwoofer bequem von einem Leistungsverstärker der gleichen Größe wie die Fullrange-Array-Elemente IV6-1122 betrieben werden.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Technische Spezifikation
  • Referenznummeriv6-118s_community-line-array
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Line Array
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit