Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Google-Übersetzung,

Das modulare Vertical Array 600 der I-SERIE ist ein skalierbares, adaptives Beschallungssystem mit mehreren vertikal anreihbaren Elementen, die für die Verwendung in Kombination oder separat und mit oder ohne Abstand zwischen den Lautsprechern entwickelt wurden und eine große Auswahl an Konfigurationen für vertikalen Abstrahlwinkel und Projektionsabstand bieten. Der IV6-118SWR ist ein kompakter, direkt abstrahlender 1 x 18-Zoll-Hochleistungs-Subwoofer, der entwickelt wurde, um die IV6-1122WR-Elemente mit voller Reichweite durch tiefe, wirkungsvolle Unterstützung niedriger Frequenzen zu ergänzen. Der Subwoofer kann am Boden aufgestellt oder getrennt vom geflogenen Hauptarray aufgehängt werden.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, iv6-118swr, iv6 118swr, iv6118swr, iv6, 118swr, wr, iv6 118s wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Technische Spezifikation
  • Referenznummeriv6-118swr_community-line-array
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Line Array
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers