Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector
Biamp

MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector

Google-Übersetzung,

Der MPBD20 ist ein bidirektionaler 100-Volt-Soundprojektor mit einzigartigem Design. Es ist mit zwei feuchtigkeitsbeständigen 5,25-Zoll-Breitbandlautsprechern ausgestattet. Wenn zwei Lautsprecher in entgegengesetzte Richtungen zeigen, werden weniger Lautsprecher benötigt. Dadurch sparen Sie Geld für das Produkt, die Verstärkerleistung und die Installationszeit. MPBD20 ist ideal für Korridore, Einkaufsstraßen oder Parkplätze.

Der MPBD20 ist IP64-zertifiziert und somit vollständig wetterfest. Das Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und alle Metallteile sind entweder aus Edelstahl oder Aluminium: eine absolute Garantie gegen Rost.

Die Mehrfachpositionierungshalterung erleichtert die Montage an der Decke, an der Wand oder in einer Ecke. Schnellmontage-Kabelklemmen ermöglichen eine einfache Installation. Die MPBD20 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: apart, projector, horn, mpbd20-g, mpbd20g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, bi-directional, bidirectional, mpbd20,

Technische Spezifikation
  • Referenznummermpbd20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit