Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ TCM-X AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone
Biamp

Parlé™ TCM-X AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone

Google-Übersetzung,

Das Parlé TCM-X ist ein flaches AVB-Deckenmikrofon zur Verwendung in Tesira®- Systemen. Jedes Mikrofon besteht aus einer Netzwerkbox und einem Deckenmikrofon und verfügt über Beamtracking-Technologie mit vier 90-Grad-Zonen, die eine vollständige 360-Grad-Abdeckung des Besprechungsraums bieten. Das TCM-X-Mikrofon bietet das gleiche Leistungsniveau wie unsere anderen Beamtracking-Mikrofone in einem eleganten, unauffälligen Design, das an der Decke montiert werden kann. Das TCM-X verfolgt und mischt auf intelligente Weise Gespräche rund um den Tisch, sodass die Teilnehmer am anderen Ende das Gespräch so erleben können, als würden sie sich von Angesicht zu Angesicht treffen. Jede Netzwerkbox verfügt über ein eigenes digitales Signalverarbeitungsmodul und wird mit einem zusätzlichen RJ-45-Anschluss geliefert, um der Netzwerkbox ein optionales TCM-XEX hinzuzufügen. Pro Netzwerkbox sind maximal zwei Mikrofone erlaubt (ein TCM-X oder TCM-XA mit TCM-XEX). Das TCM-X eignet sich gut für eine Vielzahl von Raumtypen und -größen mit 10-Fuß-Decken oder niedriger, die hochwertige Audiolösungen und flache oder unauffällige Mikrofone erfordern.

Spezifikation
    • Measures 5.90 inches (150 mm) in diameter
    • Mounts directly to the ceiling to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Network box includes DSP for Beamtracking
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 connection
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, plenum,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparle-tcm-x_parle-microphone
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeParlé Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit