Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Google-Übersetzung,

    OVO5T ist ein Design-Zweiwege-Lautsprecher mit 100 Volt oder niedriger Impedanz, der für Hintergrundmusik und Paging-Zwecke sowohl im Innen- als auch im (überdachten) Außenbereich verwendet werden kann. Dieser Lautsprecher erzeugt 80 Watt @ 16 Ohm oder bei Verwendung in 100 Volt können Sie 30 – 15 – 6 – 3 Watt mit einem leicht zugänglichen Wahlschalter auf der Rückseite auswählen.

    Installieren Sie so viele Lautsprecher wie Sie möchten in großflächigen Projekten wie Firmengebäuden, Nachbarschaftszentren, gewerblichen Anwendungen – dank des frischen und jungen Designs passt dieser Lautsprecher in jeden Bereich, unabhängig von seiner Einrichtung oder seinem Einrichtungsstil.

    Das robuste ABS-Kunststoffgehäuse garantiert jahrelangen störungsfreien Musikgenuss. OVO5T verfügt über einen 5,25-Zoll-Tieftöner mit Papiermembran und einen 1-Zoll-Hochtöner mit Seidenkalotte.

    OVO5T kann mit der mitgelieferten Wandhalterung montiert werden, während die Quick-Fit-Kabelklemmen eine schnelle und einfache Montage in einer Vielzahl von Positionen gewährleisten. Der Lautsprecher kann auch freistehend auf einem Regal oder Schreibtisch aufgestellt werden. Dieser Lautsprecher kann in jeder beliebigen Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo, ovo 5t, ovo5t, ovo5t-bl, ovo5t-w, 5.25', 5.25 inch, small design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo5t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit