Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
Biamp

OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

Google-Übersetzung,

OVO8 ist ein leistungsstarker 2-Wege-Gehäuselautsprecher mit niedriger Impedanz und 8 Fuß. Dieser hochwertige Gehäuselautsprecher gibt Ihnen einen tiefen Bass für einen groovigen Sound. Dieser leistungsstarke und dennoch kompakte Lautsprecher lässt sich problemlos in jeden großen Raum integrieren, unabhängig vom Einrichtungsstil.

Der OVO8 ist in Weiß (-W) erhältlich.

Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine flexible Positionierung, während das robuste ABS-Kunststoffgehäuse jahrelangen störungsfreien Musikgenuss garantiert. Quick-Fit-Kabelklemmen sorgen für eine schnelle und einfache Montage, der Lautsprecher kann aber auch freistehend in einem Regal platziert werden.

Das Gehäuse des OVO8 besteht aus ABS-Kunststoff. Der Lautsprecher verfügt über einen 8-Fuß-Tieftöner mit Papiermembran, einen 1-Fuß-Hochtöner mit Seidenkalotte und einen doppelt lackierten Stahlgrill.

Spezifikation
  • Keywords: ovo, ovo 8, ovo8, ovo8-bl, ovo8-w, 8', 8 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint, powerful, compact,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerovo8_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit