Der PA2240BP ist ein brückbarer und äußerst zuverlässiger 2-Kanal-100-Volt-Leistungsverstärker, der in all Ihren großen 100-Volt-Projekten eingesetzt werden kann. Er kann als 2-Kanal-Verstärker (2 x 240 Watt) konfiguriert oder in einen 1 x 480-Watt-Leistungsverstärker gebrückt werden, wenn Sie eine große Gruppe von Lautsprechern mit bis zu 480 Watt versorgen müssen.
Beide Kanäle verfügen über einen Programm- und Prioritätseingang mit unabhängiger Bass- und Höhen-Klangregelung, die auch bei schwierigen akustischen Bedingungen ein hervorragendes Klangerlebnis garantiert. Der Notfallprioritätseingang kann durch Kontaktschluss aktiviert werden, um den Programm- oder Musikeingang außer Kraft zu setzen.
Der PA2240BP wird mit 230 V Wechselstrom und 24 V Gleichstrom betrieben, wodurch er sich von anderen Leistungsverstärkern abhebt. Auf diese Weise kann das Gerät problemlos in Evakuierungssystemen gemäß der EN60849-Verordnung eingesetzt werden. Da sich alle Bedienelemente des PA2240BP auf der Rückseite befinden, können Änderungen der Verstärkereinstellungen durch Unbefugte oder unqualifizierte Personen verhindert werden.