Der PA240P ist ein voll ausgestatteter 240-Watt-Konstantspannungs-Leistungsverstärker, der alle Ihre Anforderungen erfüllen kann. Es ist das Gerät zum Aufbau größerer professioneller Industrie-Sound-Anwendungen. Neben hoher Zuverlässigkeit und den Grundfunktionen eines Leistungsverstärkers zeichnet sich der PA240P gegenüber vergleichbaren Produkten durch zusätzliche technische Features, Möglichkeiten und Schutz aus.
Das Gerät kann 4-Ohm- oder Konstantspannungs-Lautsprecherleitungen (50 – 70 – 100 Volt) betreiben. Der Verstärker verfügt über einen Eingang für Hintergrundmusik (mit Durchschaltung) und einen Prioritätsleitungseingang (für Paging- oder Evakuierungsmeldungen), der durch Kontaktschluss aktiviert werden kann.
Die Bass-Höhen-Klangregelung garantiert ein hervorragendes Klangerlebnis, auch unter schwierigen akustischen Bedingungen. Der PA240P wird mit einer abnehmbaren Metallschutzabdeckung geliefert, sodass Unbefugte die Lautstärke-, Bass- und Höhenregler des Verstärkers nicht über die Vorderseite ändern können.
Die Lautstärke des Programmeingangs lässt sich an der Vorderseite und die Lautstärke des Prioritätseingangs an der Rückseite des Verstärkers einstellen. Wenn der Prioritätseingang aktiviert wurde, stehen 24-V-DC-Ausgänge zur Verfügung, um Prioritätsrelais von Lautsprecherdämpfungsgliedern oder anderen Geräten zu aktivieren.