Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module

Google-Übersetzung,

Das Cambridge Qt® X 300/300D-Steuermodul ist ein Tonmaskierungsgenerator, Controller, Terzband-Equalizer und Verstärker mit zwei zusätzlichen Audioeingängen, um die Verteilung von Audio von Paging-Controllern und/oder (Hintergrund-)Musikplayern zu ermöglichen. Der Qt X 300/300D steuert bis zu drei Zonen mit Qt-Standard- oder aktiven Emittern. Das Steuermodul Qt X 300/300D ist ein kompaktes, netzwerkfähiges Steuergerät für drei Zonen, das für Installationen bis zu 3.345 m 2 (36.000 Quadratfuß) geeignet ist. Jede Zone kann unabhängig für Maskierung und Aux-Audiopegel und -spektren eingestellt werden. Beide Modelle sind vollständig mit der Systemverwaltungssoftware SageVue™ von Biamp kompatibel. Wenn mehrere Controller in einem einzigen System enthalten sind, können die Audioeingänge über AVB oder Dante (300/D) von allen Controllern gemeinsam genutzt werden.

Spezifikation
  • Keywords: qt x 300, qt x 300d, qtx300, qtx300d, qt x300, qt x300d, qtx 300, qtx 300d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 3 zone, three zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 300/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 36,000 square feet, 36000 sq ft,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerqt-x-300_masking-generator
  • ProduktfamilieCambridge
  • ProduktgruppeMasking Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit