Das V2-3594 ist ein 3-Wege-Fullrange-Lautsprechersystem, das für den Einsatz in einer Vielzahl von Festinstallationen geeignet ist. Mit horngeladenen Mittel- und Hochfrequenztreibern bietet der V2-3594 eine verbesserte Musterkontrolle über Zwei-Wege-Designs, wodurch sie gut geeignet sind, wenn sich Verständlichkeit und musikalische Klarheit als schwierig erweisen, wie z. B. in großen, halligen Räumen. Die 90° x 40°-Hornmuster bieten eine enge, kontrollierte Abdeckung, die besonders in Räumen nützlich ist, die breiter als tief sind. Der V2-3594 ist extrem leistungsstark mit außergewöhnlich geringer Verzerrung und eignet sich ideal für Anwendungen wie zeitgenössische Gottesdienste, Musik- und Tanzclubs, Theaterbeschallung und andere anspruchsvolle Arbeiten. Das trapezförmige Design ermöglicht es, mit ähnlichen Einheiten geclustert zu werden, um leistungsstarke Arrays zu bilden. Das Gehäuse kann an seinen Befestigungspunkten mit M10-Gewinde mit einer Vielzahl von optionaler Hardware, die von Community erhältlich ist, aufgehängt oder mit einer Montagevorrichtung eines Drittanbieters installiert werden. Der V2-3594 zeichnet sich durch einen erweiterten Hochfrequenzgang, eine geringe Verzerrungsausgabe, eine straffe, druckvolle Basswiedergabe und eine präzise Mustersteuerung aus und ist ein vielseitiger Performer für den Einsatz in Musik- und Sprachanwendungen, die eine qualitativ hochwertige, leistungsstarke Beschallung zu einem erschwinglichen Preis erfordern . Die Modelle verfügen über ein drehbares Horndesign, das eine optimale Abstrahlung in entweder vertikaler oder horizontaler Montageposition ermöglicht.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.