Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
    Biamp

    Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit

    Google-Übersetzung,

    Die Vidi Content Cam 250 ist eine spezialisierte 4K-Content-Kamera, die entwickelt wurde, um Inhalte von Whiteboards in Besprechungsräumen zu digitalisieren und über Microsoft Teams Rooms mit externen Meeting-Teilnehmern zu teilen.

    Die Vidi Content Cam 250 nutzt die Inhaltskamera-Funktion von Microsoft Teams Rooms und bietet Trapezkorrektur sowie transparente Überlagerungstechnologie. So haben Remote-Teilnehmer stets eine klare Sicht auf die Whiteboard-Inhalte, selbst wenn die Präsentatoren aktiv schreiben. Die Lösung bietet außergewöhnliche Installationsflexibilität: Wandmontage für Whiteboards von 1,8 bis 2,4 Metern Länge und Deckenmontage für Whiteboards bis zu 3,6 Metern Länge sind möglich.

    Die Vidi Content Cam 250 basiert auf der bewährten Vidi 250-Kameraplattform und wird mit einem 15 Meter langen USB-Verlängerungskabel geliefert. Sie lässt sich nahtlos in die bestehenden Lenovo TSC-Computing-Lösungen von Biamp integrieren. So entstehen gleichberechtigte Kollaborationserlebnisse, bei denen alle Meetingteilnehmer unabhängig von ihrem Standort die gleiche, hochwertige Ansicht der Whiteboard-Inhalte genießen. Dadurch wird die Kluft zwischen physischer und digitaler Zusammenarbeit überbrückt.

    • Kompatibilität der Microsoft Teams Rooms Content Camera mit Trapezkorrektur
    • Durch die Technologie der transparenten Schichtung bleibt der Inhalt auch dann sichtbar, wenn der Präsentator die Sicht verdeckt.
    • Mehrere Montagemöglichkeiten: Wand (6-Fuß-Platten), verlängerte Wand (8-Fuß-Platten), Decke (bis zu 12-Fuß-Platten)
    • Akustische Suchtaste
    • Softwareseitig wählbare Leistung vs. Kanalanzahl
    • Basierend auf der bewährten Vidi 250 Kameraplattform
    • Inklusive 15 Meter langem USB-Verlängerungskabel für flexible Installation
    • Optionales Zubehörteil TB-1 für die Fliesenbrücke bei abgehängten Fliesendecken
    • Einfache Integration mit Biamp Lenovo TSC-Rechenlösungen
    Spezifikation
    • GENERAL
      Height1.98 inches (50.3 mm)
      Width1.97 inches (50 mm)
      Depth2.76 inches (70 mm)
      Weight160g
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range0°C – 40°C
      Humidity0% – 95%
      AltitudeUp to 10,000 ft
      POWER
      PowerUSB Type C
      CAMERA
      Diagonal Field of View120°
      Horizontal Filed of View109°
      Verticle Field of View75°
      Image Sensor12 Megapixel
      Focus Distance174.1 cm
      Digital ZoomUp to 5x digital zoom
      PositioningAutoframing capability
      IndicatorsWhite/Off
      Supported Resolutions720p @ 30fps
      1080i @ 30fps
      1080p @ 30fps
      2160p @ 30fps
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, UKCA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervidi-content-cam-250-whiteboard-content-camera-kit
    • ProduktfamilieVidi
    • ProduktgruppeConferencing Cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit