Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Voltera D 1200.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 1200.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 1200.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 1200.4 Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 1200.4 Amplified Loudspeaker Controllers

    Google-Übersetzung,

    4-Kanal-Verstärker-Lautsprecher-Controller, 1200 Watt Gesamtleistung.

    Die Verstärker-Lautsprechersteuerungen der Voltera D-Serie sind in den Konfigurationen 1200 W 4-Kanal, 1200 W 8-Kanal, 2400 W 4-Kanal und 2400 W 8-Kanal erhältlich. Sie unterstützen Audio über AVB, Dante und AES67. Dante kann doppelt redundant sein.

    Alle Modelle des Voltera D bieten hohe Leistung und Kanaldichte bei gleichzeitig hoher Effizienz und geringer Leerlaufleistung. Sie sind in der Lage, eine hohe Spitzenspannung abzugeben und können mithilfe der Leistungsteilung bis zu 75 % der Gesamtleistung auf jedem Kanal liefern. Sie bieten außerdem sowohl Lo-Z als auch Hi-Z pro Kanal, um Hybridsysteme zu unterstützen.

    Die Voltera D-Serie kann entweder mit der Tesira- oder der VenueTune-Software konfiguriert werden und eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, von Gotteshäusern bis zum Transportwesen.

    Hauptmerkmale

    • Leistungsstarker integrierter DSP
    • Redundante Medienschnittstelle (AVB, Dante und AES67)
    • Lo-Z oder Hi-Z pro Kanal zur Unterstützung von Hybridsystemen
    • Konfigurierbar mit Tesira- oder VenueTune-Software
    • Leistungsverteilung von bis zu 75 % (4-Kanal-Modelle) der Gesamtleistung in jedem Kanal
    • Weiter Dynamikumfang
    • Niedriger Stromverbrauch während der Nutzung, im Leerlauf und im Standby
    • Begrenzung für maximale Zuverlässigkeit und Null-Clipping
    • Hohe Spitzenspannungsausgangsfähigkeit (bis zu 160 Vpk)
    • Hohe Leistung und Kanaldichte
    • 5 Jahre Garantie
    • Konform mit dem US Trade Agreement Act (TAA)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervoltera-d-1200-4-amplified-loudspeaker-controllers
    • ProduktfamilieVoltera
    • ProduktgruppeVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit