Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R.5 2-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5 2-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der 12-Zoll-R.5 ist in drei Abdeckungsmustern erhältlich – 60° x 60°, 90° x 40° und 90° x 90°. Es wurde entwickelt, um eine hervorragende Stimmprojektion und breitbandige Richtwirkungskontrolle zu liefern. Das große LF-Horn erzeugt eine beträchtliche Musterkontrolle und trägt dazu bei, unerwünschte Raumreflexionen zu reduzieren und die Stimmklarheit in schwierigen akustischen Umgebungen zu verbessern. Der R.5 bietet eine gut kontrollierte Mitten-Richtwirkung und klare, artikulierte Vocals. Die hohe Empfindlichkeit, der breite Frequenzgang und die hervorragenden Projektionsfähigkeiten über moderate Entfernungen machen diesen Lautsprecher ideal für viele universelle Sprach- und Musikanwendungen.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: compact full-range horn loaded two-way, r.5, r5, r 5, 5

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-5_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers