Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP
TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP

    Google-Übersetzung,

    TesiraFORTÉ X 400 ist ein Konferenzraum-DSP mit mehreren Netzwerk- und analogen Audioverbindungspunkten, mit 4 Kanälen der akustischen Echounterdrückung (AEC), die jedem digitalen oder analogen Eingang zuweisbar sind. Es stehen fünf 1-Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung, von denen vier PoE+-betrieben sind und die Medien unterstützen und Datenverkehr verschiedener Art steuern, darunter AVB, Dante und VoIP.

    Der TesiraFORTÉ X 400 ist außerdem mit der bahnbrechenden Launch-Funktion von Biamp ausgestattet. Mit Launch wird die akustische Leistung des Raums auf Knopfdruck analysiert und optimiert, wodurch es einfach wird, außergewöhnliche Erlebnisse in Ihrer gesamten Organisation konsistent bereitzustellen.

    Spezifikation
      • Up to 64 x 64 AVB Streams of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • Up to 128 x 128 channels of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • 32 x 32 channels of digital audio networking via the Dante protocol
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 2 mic/line level inputs, 2 mic/line level outputs
      • Five 1 Gigabit Ethernet Ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3.at Class 4, 30W)
      • Up to 2x2 channels of configurable USB audio
      • 4 AEC channels assignable to any input
      • 4-pin GPIO
      • Surface mountable with included bracket
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiraforté, tesiraforte x 400, x 400, tesira forte, tesiraforte, tesiraforte x 400, x400, meeting room, dsp, aec, poe+, avb, aes67,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerx-400_compact-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeCompact Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit