Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Access Doors  - Channel Frame

Floor Access Doors - Channel Frame

Google-Übersetzung,

Kanalrahmen- oder Entwässerungsbodenzugangstüren sind für den Einsatz im Außenbereich oder in Situationen konzipiert, in denen Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Zugangsöffnung eindringen können. Die Türen werden mit einer vollständig mit dem Kanalrahmen verschweißten Ablaufkupplung mit Gewinde zum Anschluss an einen Trocken- oder Nassbrunnen im Feld geliefert. Die Produkte verfügen über eine technisch ausgereifte Hebehilfe für eine einfache Einhandbedienung und sind mit Verstärkung für Fußgänger- oder H-20-Radbelastung erhältlich.


Verwendungen und Anwendungen
Bodenzugangstüren bieten zuverlässigen Zugang zu unterirdisch oder unter/zwischen Gebäudeböden gelagerten Geräten. Bodenzugangstüren werden üblicherweise von Transitsystemen, Strom- und Gasversorgungsunternehmen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen verwendet.


Montage und Installation
Die Installation von BILCO-Bodenzugangstüren ist einfach eine Frage des Eingießens der Tür in einen Bürgersteig, ein Gewölbe oder eine Struktur aus Beton. Türen werden mit eingebauten Ankerflanschen oder Riemen geliefert, um die Tür an Ort und Stelle zu halten, sobald der Beton ausgehärtet ist. Der Rahmen und das Stützregal (H-20-verstärkte Türen) müssen vollständig von Beton oder Stahl getragen werden, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten.


Materialien und Oberflächen
Bodenzugangstüren sind entweder in 1/4" (6,3 mm) Aluminium- oder Stahlkonstruktion erhältlich. Türen aus Edelstahl Typ 304 sind auch für stark korrosive Umgebungen erhältlich.


Codes und Zertifizierungen
Alle BILCO-Produkte sind so konzipiert, dass sie viele Jahre störungsfreien Betrieb bieten. Sollte ein Teil bei normalem Gebrauch innerhalb eines Zeitraums von fünfundzwanzig (25) Jahren [Aluminiumprodukte] oder fünf (5) Jahren [Stahlprodukte] - oder länger, wie angegeben - ab Kaufdatum nicht funktionieren, wird ein neues Teil verwendet unentgeltlich eingerichtet werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbilco-j-h2o
  • ProduktfamilieFloor Hatches
  • ProduktgruppeFloor Access Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit