Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Hatch - Ladder Safety Post

Roof Hatch - Ladder Safety Post

3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

LadderUP® Sicherheitspfosten bieten einen einfacheren und sichereren Leiterzugang durch Dachluken, Bodenzugangstüren und Mannlöcher. Dieser Teleskoppfosten wird dauerhaft an den oberen beiden Sprossen jeder festen Leiter montiert und bietet einen sicheren Halt, der es dem Benutzer ermöglicht, eine Öffnung in einer aufrechten und ausgewogenen Position zu betreten oder zu verlassen.


Verwendungen und Anwendungen
Der Leitersicherungspfosten bleibt immer an der Steigleiter befestigt. Wenn ein Zugang erforderlich ist, heben Sie den Pfosten manuell in seine ausgefahrene Position, um während des gesamten Zugangs einen festen Halt zu bieten. Der Pfosten ist für eine einfache Bedienung federausgeglichen und verriegelt automatisch in der vollständig angehobenen Position. Ein praktischer Entriegelungshebel ermöglicht es dem Benutzer, den Pfosten wieder in seine eingefahrene Position abzusenken.


Montage und Installation
Leiter-Sicherheitspfosten sind mit verstellbaren Montageteilen ausgestattet, um praktisch jede Leitersprossengröße oder jeden Abstand aufzunehmen. Das Gerät wird mit der mitgelieferten Hardware an den oberen beiden Leitersprossen befestigt.


Materialien und Oberflächen
Leitersicherheitspfosten sind in Stahl mit sicherheitsgelber Pulverbeschichtung (Modell LU-1), feuerverzinktem Stahl (Modell LU-2), Edelstahl Typ 304 (Modell LU-3) und Aluminium (Modell LU-) erhältlich. 4) Konstruktion. Alle Modelle werden mit Befestigungsschrauben aus Edelstahl geliefert.


Codes und Zertifizierungen
Alle BILCO-Produkte sind so konzipiert, dass sie viele Jahre störungsfreien Betrieb bieten. Sollte ein Teil bei normalem Gebrauch innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren – oder länger, wie angegeben – ab Kaufdatum nicht funktionieren, wird ein neues Teil kostenlos zur Verfügung gestellt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbilco-ladder-safety-post
  • ProduktfamilieRoof Hatches
  • ProduktgruppeLadderUP®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_74
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof hatches
  • Klassifizierung07 72 33
  • Format2014TitelRoof Hatches
  • OmniClassNummer23-17 11 27 17
  • OmniClassTitelRoof Hatches
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit