Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
    Bird-X

    Plastic Bird Spikes - Narrow

    Google-Übersetzung,

    Physische Barrieren verhindern den Zugang zu Landeplätzen und halten Vögel von diesen Flächen fern. Die Kunststoffspitzen lassen sich einfach mit Spikekleber, Nägeln, Schrauben oder Kabelbindern anbringen. Sie eignen sich für die Verwendung auf Dächern, Simsen, Zäunen und ähnlichen Konstruktionen. Die Bird-X Kunststoff-Vogelspitzen bestehen aus robustem Polycarbonat, sind für den langfristigen Außeneinsatz konzipiert und beständig gegen Korrosion und Verrottung. Sie sind wartungsarm und bieten eine effektive Vogelabwehr, ohne das Erscheinungsbild Ihres Gebäudes zu beeinträchtigen.

    • Physische Barriere für Vogelabwehranwendungen
    • UV-behandelt für den Einsatz im Freien
    • Entwickelt, um die Ansammlung von Vogelkot auf behandelten Oberflächen zu reduzieren
    • Beinhaltet Installationsberatung
    • 5 Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

    Die Bird-X Vogelabwehrspitzen aus Kunststoff sind in zwei Breiten (schmal und normal) und Längen von 3 bis 30 Metern erhältlich. Sie eignen sich für verschiedene Einsatzorte und verhindern, dass Vögel auf behandelten Oberflächen landen. Die Experten von Bird-X beraten Sie gerne kostenlos telefonisch bei der Installationsplanung oder empfehlen Ihnen einen Installateur in Ihrer Nähe.

    Alle Kunststoffspitzen sind in 1-Fuß-Abschnitten erhältlich.

    Vorteile

    • Hilft dabei, den Reinigungs- und Wartungsaufwand zu reduzieren
    • Gebäude, Ausrüstung und Fahrzeuge vor Vogelkot schützen.
    • Konzipiert für den Einsatz in Gebieten, in denen Vogelaktivität die Hygiene oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen kann.
    • Unterstützung der Instandhaltungs- und Betriebsstandards
    • Konzipiert für den Einsatz im Freien, wo Vögel sitzen oder ruhen können.
    • Reduzierung des mit der Nestaktivität verbundenen Wartungsaufwands
    • Unterstützung bei der Einhaltung der Sauberkeitsstandards der Einrichtung
    • Helfen Sie mit, das Erscheinungsbild des Grundstücks zu erhalten.
    • Reduzierung der Belästigung durch Vögel in den behandelten Bereichen
    Spezifikation
    • Guarantee/Warranty: 5-Year Warranty against material defects and workmanship

      Width: 2.5″ (3.5″ coverage)

      Height: 4.75″

      Base Width: 0.75″

      Box Dimensions: 10 ft.: 13” x 5” x 5”, 25 ft.: 13” x 7” x 12”, 50 ft.: 17” x 13” x 7″, 100 ft.: 23” x 14” x 6”

      Shipping Weight: 10 ft.: 2 lbs, 24 ft.: 3 lbs, 50 ft.: 6 lbs, 100 ft.: 9 lbs

      SKU: SP-10-N, SP-25-N, SP-50-N, SP-100-N

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbirdx-plastic-spikes-narrow
    • ProduktfamiliePlastic Spikes, Narrow
    • ProduktgruppeBird-X Plastic Spikes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_22_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBird deterrent spikes
    • Klassifizierung10 81 13
    • Format2014TitelBird Control Devices
    • OmniClassNummer23-19 25 11 11 13
    • OmniClassTitelBird Spikes